引き出し、19インチ キーボード用

品番: DK 7063888

482.6 mm(19インチ)架装面の前後の固定用。標準的キーボード(482.6 mm(19インチ)以上)、キーボードの表面は滑らないように処理されていて、さらにリストサポートが付いています。

品番:
DK 7063888
製品説明
前後の19インチ取り付け面に固定します。19インチより大きい標準キーボードに適しています。キーボード収納部分には、滑り止めマットとリストサポート付属。奥行きは610~950 mmで調整できます。内寸 幅 x 高さ x 奥行き:408 x 40 x 550 mm
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
キーボードなし
寸法:
幅: 482.6 mm
注記:
L型プロファイル(マウンティング)レール、クランク型プロファイル(マウンティング)レールあるいはマウントフレームへの取り付けに使用します。
1パック
1 個
純質量
8.028 kg
総質量
8.451 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177258983
ECLASS 8.0
27189261