マウスパッドサポート コマンドパネルあるいは平面用

品番: SM 2381000

角度が必要に応じて調整できます。

品番:
SM 2381000
製品説明
角度が必要に応じて調整できます。取り付けには、ハウジングに二つの取け付け穴が必要です。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
1パック
1 個
純質量
1.2 kg
総質量
1.29 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
3.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177220294
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
SM Support for mousepad, for command panel or surfaces
資料
マニュアル