マウスパッドサポート、スウィング式

品番: SM 2383020

キーボード用の台の下の左右への取り付け用、出し入れすると、自動的に停止。

品番:
SM 2383020
製品説明
キーボード用トレイの下の左右どちらかに取り付けます。使用時も格納時も自動的に固定されます。マウスホルダー 2382.000 用取り付け穴付き。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
マウスパッド、貼り付け済み
1パック
1 個
純質量
1.2 kg
総質量
1.274 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
4.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177367661
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
SM Support for mousepad, vertically hinged
資料
Info sheet
データシート
詳細技術情報