キーボードトレイ コマンドパネルあるいは平面用

品番: SM 6321010

簡単なスライド機能により、キーボードの奥行きに合わせることができます。

品番:
SM 6321010
メリット
簡単なスライド機能により、キーボードの奥行きに合わせることができます。
上または下にサポートアームコネクターが付いている操作用ハウジングへの接続に
簡単な傾斜角度調整
側面が開いているトレイによる汚れの堆積がありません。
仕様
ストレージ スペース 128~228 mmの間で無段階に奥行き調節可能
材質
鋼板製
ハンドレスト:アルミニウム押出成形プロファイル
表面
テクスチャーペイント
ハンドレスト:ナチュラル、アルマイト処理
塗装色
RAL 7035
同梱品
トレイ、組み立て済み
キーボード固定用の面ファスナー
固定部品
寸法:
幅: 430 mm
取り付け方法
ハンドルストリップ・ドア付きコマンドパネルケース
コマンドパネル、デスクトップTFTモニター(24インチまで)用
垂直面および水平面の下へ取り付け可能
1パック
1 個
純質量
2.94 kg
総質量
3.33 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177703896
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
SM Keyboard support, for command panels or surfaces
資料
Info sheet
データシート
詳細技術情報