各種インターフェース インターフェース ハウジングを開けずに、様々なデバイスの接続あるいはデータ出力を可能にする、インターフェースフラップ。 インターフェース 壁面接続付きインターフェース用延長ケーブル 産業用PCやスイッチ類のインターフェースを外部まで延長します。 製品へ インターフェース コンセントモジュール 取り付けフレーム、インターフェースフラップ、モジュール式用 取り付けフレームに取り付けるためのコンセントモジュール。 製品へ インターフェース インターフェースパーツ 取り付けフレーム、インターフェースフラップ、モジュール式用 取り付けフレームに取り付けるためのインターフェースパーツ。 製品へ インターフェース インターフェースフラップ 配線用遮断器用 EN 60 204-1 規格は、機械に付属するエンクロージャーの内外に設置されるコンセントに、定格 (公称) 電流 ≤ 20 A を供給する回路に、定格漏洩電流が ≤ 30 mA の配線用遮断器を組み入れることを義務付けています。市販の RCBO サーキットブレーカー (2極) を取り付けることができます。 製品へ インターフェース RJ45 組み込みモジュール ジャックからジャックへ、またはジャックからプラグへの壁面用接続による、インターフェイスの延長用組み込みモジュール。 製品へ インターフェース 取り付けフレーム、インターフェースフラップ、モジュール式 汎用に使用可能、インターフェイスとコンセントへの時間の掛からないアクセス用、該当するボックスはその際に閉じられている。 製品へ