- 品番:
- SZ 2482000
- 製品説明
- 通常のコンピューターI/Oポートや331/2ディスクドライブ、コンセントなどを安全に収納できます。金属製ハネ蓋は施錠可能で高い機械的負荷に耐え、部外者のアクセスを防止する他、組込まれたシステム機器に対して高いシールド効果を持っています。
- 材質
- フレーム:アルミニウム押出成形プロファイル
取り付けトレー:鋼板、1.5 mm
カバー:アルミニウム製、3.0 mm - 表面
- フレーム:静電粉体塗装
取り付けトレー、静電粉体塗装
フラップ、アルマイト処理(無着色) - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- フラップ&ヒンジ付きフレーム
安全ロック付きカムロック (No.12321)
取り付けトレー、パッキンおよび固定部品を含む - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.66 kg
- 総質量
- 0.76 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177147010
- ECLASS 8.0
- 27189234