壁面接続付きインターフェース用延長ケーブル

品番: SZ 2482700

産業用PCやスイッチ類のインターフェースを外部まで延長します。

品番:
SZ 2482700
仕様
RJ45 ウォールソケットを内側プラグに
製品説明
産業用PCやスイッチ類のインターフェースを外部まで延長します。電源コネクターはキーボードと同程度のスペースが必要です。
メリット
メンテナンスの際に作業がしやすい
機械類の保護等級が低下しない
止めナットは、ねじを締めると塗装の中へめり込むので、グランドプレート間が自動的に導電結合
保護キャップがケーブルにつながっているので紛失しない
材質
エンクロージャー:真鍮製
カバー:アルミニウム
パッキン:ポリアミド
表面
エンクロージャー: ニッケルめっき
カバー、アルマイト処理
長さ
0.5 m
寸法:
長さ: 0.5 m
適用壁厚 (最大)
1 ‐ 6 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP67、保護フラップを閉じている場合
1パック
1 個
純質量
0.07 kg
総質量
0.077 kg
関税率番号
85444290
EAN
4028177550216
ETIM 9
EC001408
ETIM 8
EC001408
ECLASS 8.0
19059205
製品説明
SZ Interface extension, with wallconnection, RJ 45, L: 500 mm
資料
Info sheet