- 品番:
- SZ 2482320
- 仕様
- 取り付けフレーム、1口、メタルフラップ
- 製品説明
- インターフェースやソケットへのスピーディなアクセスが必要な場所に、どこでも取り付けられます。フラップを閉じれば、外部の影響を受けたり不用意にアクセスしてしまう心配がなくなります。
- 機能方法
- フレームに付いているフラップは、90~180°の間で多段階に保持できます。
- 閉じる時はラッチでしっかりと閉まります。必要のであれば、ロックを掛けることもできます。
- 材質
- カムロック:ポリカーボネート
取り付けフレームとメタルフラップ:蒸留亜鉛ダイカスト
- 表面
- 取り付けフレームとメタルフラップ:ニッケルめっき(耐酸性)
- 塗装色
- カムロック:RAL 7024
ねじ式端子:黄(RAL 1016)
- 取り付け用カットアウト
- カットアウト 幅: 52 mm
カットアウト高さ: 91 mm
- 取り付け方法
- 制御装置のプログラミングインターフェースとして、小型ハウジングやコンパクエンクロージャーへの取り付け
- ネットワーク用のメンテナンスアクセスとして、ITや産業用ディストリビューターへの取り付け
- 追加装備の仮接続用に、PCエンクロージャーやコンソールシステムへの取り付け
- 既存のネットワーク構築に手早くつなげるために、可動式インダストリアルワークステーションへの取り付け
- 内蔵されているコンポーネントのプログラミングやメンテナンス用に、コマンドパネルシステムへの取り付け
- 寸法:
- 幅: 65 mm
高さ: 120 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 65 (正しく取り付けを行いフラップを閉じた場合)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.319 kg
- 総質量
- 0.321 kg
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177490666
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
-
SZ Interface flap, modular, mounting frame, single, with metal flap