インターフェースパーツ 取り付けフレーム、インターフェースフラップ、モジュール式用

製品番号: SZ 2482.590

取り付けフレームに取り付けるためのインターフェースパーツ。

製品番号:
SZ 2482.590
仕様
インターフェースパーツ ブランクパネル(平板)、シーリング用、取り付けサイズ:45 x 75 mm
製品説明
取り付けフレームに取り付けるためのインターフェースパーツ。
機能方法
取り付けフレーム (1口) または取り付けフレーム (2口) に使用できます。
材質
プラスチック、PBTP、ベースマテリアルは UL 94-V0 準拠
1パック
1 個
純質量
0.039 kg
総質量
0.041 kg
関税率番号
85369095
EAN
4028177490888
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
SZ Interface flap, modular, interface inserts, Blanking plate, slimline
取得認証
C-UR
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
Info sheet