インターフェースパーツ 取り付けフレーム、インターフェースフラップ、モジュール式用

品番: SZ 2482550

取り付けフレームに取り付けるためのインターフェースパーツ。

品番:
SZ 2482550
仕様
インターフェースパーツ RJ 45(ソケット/ソケット、Cat 5e)、SUB-D9(ソケット/ソケット)、SUB-D9(ピンコネクター/ピンコネクター)
製品説明
取り付けフレームに取り付けるためのインターフェースパーツ。
機能方法
取り付けフレーム (1口) または取り付けフレーム (2口) に使用できます。
材質
プラスチック、PBTP、ベースマテリアルは UL 94-V0 準拠
1パック
1 個
純質量
0.059 kg
総質量
0.067 kg
関税率番号
85369095
EAN
4028177490819
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
SZ Interface flap, modular, interface inserts, RJ 45, jack/jack, Cat. 5e, SUB-D9, jack/jack, SUB-D9, pin/pin
取得認証
C-UR
UR + C-UR (recognized)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
Info sheet