- 品番:
- SZ 2482400
- 仕様
- コンセントモジュール、ドイツ規格(VDE)、バネ式端子 最大 2 x 2.5 mm²、背面接続
- 製品説明
- 取り付けフレームに取り付けるためのコンセントモジュール。
- 機能方法
- 取り付けフレーム (1口) または取り付けフレーム (2口) に使用できます。
- 材質
- プラスチック、PBTP、ベースマテリアルは UL 94-V0 準拠
- 塗装色
- グレー
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.07 kg
- 総質量
- 0.071 kg
- 関税率番号
- 85366990
- EAN
- 4028177490703
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- SZ Interface flap, modular, socket modules, Germany, with spring action terminals, Colour: Grey
- 適合宣言書
- CE適合宣言書
- 資料
- Info sheet