- 品番:
- SG 2372101
- 仕様
- パイプ取り付け用
- メリット
- 連結処理が完了した状態での納品
- 極めて長寿命の LED 灯を採用 (最大 100,000 時間、従ってメンテナンスフリー)
- 設置場所も維持費も節約できます
- 仕様
- 3段、赤、黄、緑
- 反射角度:3 x 120°
- ケーブル引き込み
- 最小ケーブル径: 3 mm
最大ケーブル径 mm: 6.5 mm
- 電源接続
- スプリングクランプ式端子台
- 光源
- LED
- 寸法:
- 高さ: 211.5 mm
- 動作温度範囲
- -20 °C...50 °C
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 65
- 定格電圧
- 24 V
- ねじ
- M12 x 1.5
- 注記:
- シグナルピラーは、製品 2372001、2372021、2372011 と 2368001 で構成されています
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.25 kg
- 総質量
- 0.308 kg
- 関税率番号
- 85318070
- EAN
- 4028177953758
- ETIM 9
- EC001042
- ETIM 8
- EC001042
- ECLASS 8.0
- 27371230
- 製品説明
-
SG signal pillar, LED compact for tube