シグナルピラー、3段、LED仕様

品番: SG 2372102

リタールは、機械および自動化されたプロセスの障害や運転状態を遅延なく検出するため、あらゆる用途にフレキシブルに対応できるシグナルピラーシリーズを提供します。3つの標準シグナルカラーで十分な場合は、すぐに接続できる3段式の LED シグナルシステム最適です。

品番:
SG 2372102
仕様
壁面/床面取り付け
メリット
連結処理が完了した状態での納品
極めて長寿命の LED 灯を採用 (最大 100,000 時間、従ってメンテナンスフリー)
設置場所も維持費も節約できます
仕様
3段、赤、黄、緑
反射角度:3 x 120°
ケーブル引き込み
最小ケーブル径: 3 mm
最大ケーブル径 mm: 6.5 mm
電源接続
スプリングクランプ式端子台
光源
LED
寸法:
高さ: 211.5 mm
動作温度範囲
-20 °C...50 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 65
定格電圧
24 V
ねじ
M12 x 1.5
注記:
シグナルピラーは、製品 2372001、2372021、2372011 と 2368002 で構成されています
1パック
1 個
純質量
0.25 kg
総質量
0.309 kg
関税率番号
85318070
EAN
4028177953765
ETIM 9
EC001042
ETIM 8
EC001042
ECLASS 8.0
27371230
製品説明
SG signal pillar, LED compact for wall mounting
取得認証
UL + C-UL (listed)
資料
その他の技術情報