- 品番:
- SG 2370171
- 仕様
- LED 点灯型ライト
- メリット
- 最適化されたプリズム技術により、360° に光シグナルを送出
- 同じ電圧のコンポーネントを5つまで組合わせて構成可能です。
- 機能方法
- 接続部品、工学エレメント、音響エレメントおよびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
- 材質
- ポリアミド製エンクロージャー
キャップ:透明ポリカーボネート - 塗装色
- 黄
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 65 (上部にカバーまたは音響エレメントが装 着されている場合)
- 定格電圧
- 230 V
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.072 kg
- 総質量
- 0.073 kg
- 関税率番号
- 85311095
- EAN
- 4028177953611
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- 製品説明
- SG LED steady light component, yellow
- 資料
- その他の技術情報
- マニュアル