ストロソ点滅型ライト シグナルピラー用、モジュール式

品番: SG 2371001

最適化されたプリズム技術により、360° に光シグナルを送出

品番:
SG 2371001
仕様
ストロソ点滅型ライト
メリット
連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。
最適化されたプリズム技術により、360° に光シグナルを送出
同じ電圧のコンポーネントを5つまで組合わせて構成可能です。
様々な色と電圧をご用意しています。
機能方法
接続部品、工学エレメント、音響エレメントおよびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
材質
ポリアミド製エンクロージャー
キャップ:透明ポリカーボネート
塗装色
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 65 (上部にカバーまたは音響エレメントが装 着されている場合)
定格電圧
24 V (DC)
1パック
1 個
純質量
0.081 kg
総質量
0.085 kg
関税率番号
85311095
EAN
4028177953697
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
製品説明
SG LED stroboscopic light component, red
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
その他の技術情報
マニュアル