音響エレメント シグナルピラー用、モジュール式

品番: SG 2376001

警告メッセージまたはエラーメッセージの発報を知らせます。

品番:
SG 2376001
仕様
連続音またはパルス音が選択可能、105 dB
製品説明
警告メッセージや故障メッセージの発報を知らせます。
材質
ポリアミド製エンクロージャー
塗装色
取り付けについてのご注意
光学コンポーネントの最上部に取り付けるか、接続コンポーネントに直接取り付けます。
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 65
定格電圧
24 V
1パック
1 個
純質量
0.079 kg
総質量
0.089 kg
関税率番号
85311095
EAN
4028177953772
ETIM 9
EC001261
ETIM 8
EC001261
ECLASS 8.0
27371237
製品説明
SG acoustic component, 95 - 105 dB
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
その他の技術情報
マニュアル