接続エレメント シグナルピラー用、モジュール式

品番: SG 2368000

パイプ、壁面またはベースへの取り付けの1つを選択できます。光学式要素用の遮断カバー付き。

品番:
SG 2368000
仕様
パイプ取り付け用
製品説明
パイプ取り付けや壁面取り付けに使用できます。接続コンポーネント内に圧着端子。光学コンポーネント用カバー付属。VDE準拠の接触防止保護。
メリット
連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。
機能方法
接続エレメント、工学エレメント、音響エレメント、白熱灯およびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
材質
ポリアミド製エンクロージャー
塗装色
直径
70 mm
定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
2500 V AC
定格絶縁電圧
250 V AC
Signal pillar
モジュール式
寸法:
高さ: 43 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 54
定格電圧
12 V~240 V (AC/DC)
1パック
1 個
純質量
0.11 kg
総質量
0.115 kg
関税率番号
85369095
EAN
4028177219908
ECLASS 8.0
27371232
製品説明
SG Connection element, for signal pillar, modular, for conduit mounting
取得認証
UL + C-UL (listed)
UR
資料
Quick guide