- 品番:
- SG 2368010
- 仕様
- 壁面/床面取り付け
- 製品説明
- パイプ取り付けや壁面取り付けに使用できます。接続コンポーネント内に圧着端子。光学コンポーネント用カバー付属。VDE準拠の接触防止保護。
- メリット
- 連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。
- 機能方法
- 接続エレメント、工学エレメント、音響エレメント、白熱灯およびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
- 材質
- ポリアミド製エンクロージャー
- 塗装色
- 黒
- 直径
- 70 mm
- 定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
- 2500 V AC
- 定格絶縁電圧
- 250 V AC
- Signal pillar
- モジュール式
- 寸法:
- 高さ: 43 mm
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 54
- 定格電圧
- 12 V~240 V (AC/DC)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.11 kg
- 総質量
- 0.123 kg
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177219915
- ECLASS 8.0
- 27371232
- 製品説明
-
SG Connection element, for signal pillar, modular, for wall/base mounting