連続点灯型ライト シグナルピラー用、モジュール式

品番: SG 2369030

最適化したプリズム技術により、信号を360°放射します。同一電圧で可能な段数:5要素。

品番:
SG 2369030
仕様
連続点灯型ライト
製品説明
最適化されたプリズム技術により、360°に光シグナルを送出します。段階照射が可能な数 = 同じ電圧仕様のコンポーネント5個。
メリット
連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。
同じ電圧のコンポーネントを5つまで組合わせて構成可能です。
様々な色と電圧をご用意しています。
機能方法
接続エレメント、工学エレメント、音響エレメント、白熱灯およびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
材質
ポリアミド製エンクロージャー
キャップ:透明ポリカーボネート
塗装色
透明
直径
70 mm
定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
2500 V AC
定格絶縁電圧
250 V AC
品番について
白熱灯は同梱品に含まれていません。
寸法:
高さ: 56 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 54 (上部にカバーまたは音響コンポーネントが装着されている場合)
定格電圧
12 V~240 V (AC/DC)
1パック
1 個
純質量
0.07 kg
総質量
0.08 kg
関税率番号
85311095
EAN
4028177219953
ECLASS 8.0
27371220
製品説明
SG Steady light component, for signal pillar, modular, 12-240 V, AC/DC, clear
取得認証
UL + C-UL (listed)
UR
資料
Quick guide
データシート
詳細技術情報