この製品の販売終了日:: 2020/01/01
- 品番:
- SG 2374060
- 製品説明
- BA 15dベース付き
- メリット
- 連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。
- 機能方法
- 接続エレメント、工学エレメント、音響エレメント、白熱灯およびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
- 消費電力(約)
- 5 W
- 定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
- 28 V AC
- 定格絶縁電圧
- 2000 V AC
- 定格電圧
- 24 V
- 1パック
- 3 個
- 純質量
- 0.024 kg
- 総質量
- 0.026 kg
- 関税率番号
- 85392198
- EAN
- 4028177219885
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- 製品説明
- SG Incandescent lamp, for steady light component, 24 V, 5W
- 資料
- Quick guide