白熱灯 連続点灯型ライト用

品番: SG 2374070

BA 15dベース付き。

品番:
SG 2374070
製品説明
BA 15dベース付き
メリット
連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。
機能方法
接続エレメント、工学エレメント、音響エレメント、白熱灯およびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
消費電力(約)
5 W
定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
286 V AC
定格絶縁電圧
2000 V AC
定格電圧
260 V
1パック
3 個
純質量
0.021 kg
総質量
0.024 kg
関税率番号
85392192
EAN
4028177219892
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
製品説明
SG Incandescent lamp, for steady light component, 230 V, 5W
資料
Quick guide