ASインターフェースエレメント シグナルピラー用、モジュール式

品番: SM 2376100

ASインターフェイスを介した、信号列の段階の快適な制御用。

品番:
SM 2376100
仕様
標準スレーブ
最多 31件のアドレス
最大4つまでのシグナル段階を制御
内部バス供給から外部電源へ、電源供給の切り替え可能
プログラミングインターフェース付き
材質
ポリカーボネート
塗装色
黒、透明
直径
70 mm
External auxiliary voltage
外部の補助電源 24 V DC ± 10 %
電流容量(最大) 200 mA、(エレメントごと)
消費電流(最大) 75 mA
シグナルエレメント電圧 24 V DC ± 10 %
短絡保護/過負荷保護、入力側ヒューズ M 1.6 A
Internal auxiliary voltage
電源はバスケーブル経由で供給されます
電流容量(最大) 200 mA
消費電流(最大) 250 mA
シグナルエレメント電圧 18 ~ 31 V DC
短絡保護/過負荷保護が組み込まれている
寸法:
高さ: 56 mm
動作温度範囲
-20 °C...50 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 54
1パック
1 個
純質量
0.119 kg
総質量
0.12 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177580350
ECLASS 8.0
27371220
取得認証
UR