音響エレメント シグナルピラー用、モジュール式

品番: SG 2376000

警告や故障を知らせます。

品番:
SG 2376000
仕様
連続音またはパルス音が選択可能、85 dB、最大 25 mA
製品説明
警告メッセージや故障メッセージの発報を知らせます。
メリット
連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。
用途
光学コンポーネントの最上部に取り付けるか、接続コンポーネントに直接取り付けます。
機能方法
接続エレメント、工学エレメント、音響エレメント、白熱灯およびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
材質
ポリアミド製エンクロージャー
塗装色
定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
2500 V AC
定格絶縁電圧
250 V AC
定格電圧
24 V (AC/DC)
1パック
1 個
純質量
0.09 kg
総質量
0.112 kg
関税率番号
85311095
EAN
4028177220423
ECLASS 8.0
27371237
製品説明
SG Acoustic component, for signal pillar, modular, 24 V AC/DC, 85 dB, max. 25 mA
取得認証
UR
資料
Quick guide
データシート
詳細技術情報