- 品番:
- SG 2376010
- 仕様
- 音量と 8種類のトーンが調節可能、100 dB、最大 25 mA
- 製品説明
- 警告メッセージや故障メッセージの発報を知らせます。
- メリット
- 連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。
- 用途
- 光学コンポーネントの最上部に取り付けるか、接続コンポーネントに直接取り付けます。
- 機能方法
- 接続エレメント、工学エレメント、音響エレメント、白熱灯およびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
- 材質
- ポリアミド製エンクロージャー
- 塗装色
- 黒
- 定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
- 2500 V AC
- 定格絶縁電圧
- 250 V AC
- 定格電圧
- 24 V (AC/DC)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.1 kg
- 総質量
- 0.115 kg
- 関税率番号
- 85311095
- EAN
- 4028177220447
- ECLASS 8.0
- 27371237
- 製品説明
-
SG Acoustic component, for signal pillar, modular, 24 V AC/DC, 100 dB, max. 25 mA