音響エレメント シグナルピラー用、モジュール式

品番: SG 2376020

警告や故障を知らせます。

品番:
SG 2376020
仕様
連続音またはパルス音が選択可能、85 dB、最大 25 mA
製品説明
警告メッセージや故障メッセージの発報を知らせます。
メリット
連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。
用途
光学コンポーネントの最上部に取り付けるか、接続コンポーネントに直接取り付けます。
機能方法
接続エレメント、工学エレメント、音響エレメント、白熱灯およびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
材質
ポリアミド製エンクロージャー
塗装色
定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
2500 V AC
定格絶縁電圧
250 V AC
1パック
1 個
純質量
0.09 kg
総質量
0.106 kg
関税率番号
85311095
EAN
4028177220454
ECLASS 8.0
27371237
製品説明
SG Acoustic component, for signal pillar, modular, 230 V, 85 dB, max. 25 mA
取得認証
UR
資料
Quick guide
データシート
詳細技術情報