取り付けエレメント パイプ取り付け用

品番: SG 2374030

脚、パイプ、ブラケット。

品番:
SG 2374030
仕様
パイプのみ、長さ400 mm
塗装色
アルミニウム
長さ
400 mm
取り付け方法
シグナルピラー、モジュール式 IP66 に、接続部品 2368001 との組み合わせで
Signal pillar
3段式 LED
モジュール式 IP65
寸法:
長さ: 400 mm
1パック
1 個
純質量
0.11 kg
総質量
0.117 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177219854
ETIM 9
EC001259
ETIM 8
EC001259
ECLASS 8.0
27371234
製品説明
SG Mounting component for conduit mounting, for signal pillar, modular and LED-compact, Single conduit, L: 400 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
UR
資料
Quick guide
その他の技術情報
マニュアル