- 品番:
- SG 2370160
- 仕様
- LED 点灯型ライト
- 製品説明
- 最適化されたプリズム技術により、360°に光シグナルを送出します。段階照射が可能な数 = 同じ電圧仕様のコンポーネント5個。
- メリット
- 連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。
- 同じ電圧のコンポーネントを5つまで組合わせて構成可能です。
- 様々な色と電圧をご用意しています。
- 機能方法
- 接続エレメント、工学エレメント、音響エレメント、白熱灯およびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
- 材質
- ポリアミド製エンクロージャー
キャップ:透明ポリカーボネート
- 塗装色
- 緑
- 直径
- 70 mm
- 定格インパルス耐電圧、フェーズ対フェーズ
- 2500 V AC
- 定格絶縁電圧
- 250 V AC
- 寸法:
- 高さ: 56 mm
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 54 (上部にカバーまたは音響コンポーネントが装着されている場合)
- 定格電圧
- 230 V
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.075 kg
- 総質量
- 0.083 kg
- 関税率番号
- 94054990
- EAN
- 4028177656420
- ECLASS 8.0
- 27371220
- 製品説明
-
SZ LED steady light component, for signal pillar, modular, 230 V, green