システムレール固定金具

ナット

エンクロージャーシステムまたはレールシステムのシステム穴への固定用。

ナット

TSワンタッチナット

TS/SE 垂直フレームに取り付けるために使用します。ねじを締め付けると、プロファイル(フレーム)と確実に固定され、自動的に等電位化されます。

ナット

スライドナット

マウンティングレールとシャシーの、ホルダーブラケットと組み合わせホルダーピースへの取り付け用。

ナット

ケージナット

亜鉛合金ダイキャスト製の撤去可能な引き込み補助器具付きの、長方形(12.5 mm x 10.5 mm)のシステム穴が開いているエンクロージャーとレールでの使用。

ナット

スプリングケージナット

システム穴の中の確実な機械的および電気的結合のための引き込み補助器具である圧力ばねが付いた、長方形(12.5 mm x 10.5 mm)のシステム穴が開いているエンクロージャーとレールでの使用。

ナット

スプリングケージナット

長方形(12.5 mm x 10.5 mm)のシステム穴が開いているエンクロージャーとレールでの使用。外側から取付けるので、コーナーで

ナット

スプリングナット M5

このスプリングは、コンポーネントがをしっかりと固定し、不意の位置ずれを防ぎます。

ナット

19インチ ファスナー 高さ 1U 爪付き

482.6 mm (19インチ)機器取り付け面用の固定部品

ナット

スプリングケージナット

M5/M6、電子モジュール、482.6 mm(19インチ)組み込み部品およびブランクプレートの、482.6 mm(19インチ)固定プロフィールへの固定用。