- 品番:
- TS 8800806
- 製品説明
- TS/SEの垂直エンクロージャーフレーム用メートルねじです。取り付けるには、スリット穴に差し込みクリップインします。それだけでスナップオンナットは固定されます。ねじを締め付けると、プロファイル(フレーム)と確実に固定され、自動的に等電位化されます。
- メリット
- タッピンねじの代替品
- 特に動的負荷のある接続に適しています。
- 材質
- ステンレス、精密鋳造
- 取り付け方法
- TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームおよびVX SE エンクロージャーの水平フレーム(上、幅方向)に
- 寸法:
- ねじ: M6
- 適用エンクロージャータイプ
- TS
- VX SE
- ねじ
- M6
- 1パック
- 20 個
- 純質量
- 1 kg
- 総質量
- 1.085 kg
- 関税率番号
- 73181692
- EAN
- 4028177381087
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- 製品説明
- TS ワンタッチナット、M6
- 資料
- Info sheet