TSワンタッチナット

品番: TS 8800808

TS/SE 垂直フレームに取り付けるために使用します。ねじを締め付けると、プロファイル(フレーム)と確実に固定され、自動的に等電位化されます。

品番:
TS 8800808
製品説明
TS/SEの垂直エンクロージャーフレーム用メートルねじです。取り付けるには、スリット穴に差し込みクリップインします。それだけでスナップオンナットは固定されます。ねじを締め付けると、プロファイル(フレーム)と確実に固定され、自動的に等電位化されます。
メリット
タッピンねじの代替品
特に動的負荷のある接続に適しています。
材質
ステンレス、精密鋳造
取り付け方法
TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームおよびVX SE エンクロージャーの水平フレーム(上、幅方向)に
寸法:
ねじ: M8
適用エンクロージャータイプ
TS
VX SE
ねじ
M8
1パック
20 個
純質量
0.82 kg
総質量
1.04 kg
関税率番号
73181692
EAN
4028177442511
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
製品説明
TS ワンタッチナット、M8
資料
Info sheet