スライドナット

品番: PS 4119000

マウンティングレールとシャシーの、ホルダーブラケットと組み合わせホルダーピースへの取り付け用。

品番:
PS 4119000
取り付け方法
システムレール 23 x 23 mm
マウンティングセクション 23 x 73 mm
マウンティングセクション 45 x 88 mm
システムセクション 23 x 73 mm
注記:
アングルブラケット、固定ブラケットやサポートブラケットへのマウンティングレールおよびマウンティングセクションの取り付けには、スライドナット M6をお勧めします。
寸法:
ねじ: M4
ねじ
M4
1パック
20 個
純質量
0.38 kg
総質量
0.41 kg
関税率番号
79070000
EAN
4028177091863
ETIM 9
EC000096
ETIM 8
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
製品説明
PS スライドナット、M4