スライドナット

品番: PS 4179000

マウンティングレールとシャシーの、ホルダーブラケットと組み合わせホルダーピースへの取り付け用。

品番:
PS 4179000
取り付け方法
システムレール 23 x 23 mm
マウンティングセクション 23 x 73 mm
マウンティングセクション 45 x 88 mm
システムセクション 23 x 73 mm
注記:
アングルブラケット、固定ブラケットやサポートブラケットへのマウンティングレールおよびマウンティングセクションの取り付けには、スライドナット M6をお勧めします。
寸法:
ねじ: M6
ねじ
M6
1パック
20 個
純質量
0.34 kg
総質量
0.378 kg
関税率番号
73181692
EAN
4028177093300
ETIM 9
EC000096
ETIM 8
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
製品説明
SZ スライドナット、M6