- 品番:
- PS 4180000
- 取り付け方法
- システムレール 23 x 23 mm
- マウンティングセクション 23 x 73 mm
- マウンティングセクション 45 x 88 mm
- システムセクション 23 x 73 mm
- 注記:
- アングルブラケット、固定ブラケットやサポートブラケットへのマウンティングレールおよびマウンティングセクションの取り付けには、スライドナット M6をお勧めします。
- 寸法:
- ねじ: M8
- ねじ
- M8
- 1パック
- 20 個
- 純質量
- 0.2 kg
- 総質量
- 0.34 kg
- 関税率番号
- 79070000
- EAN
- 4028177093324
- ETIM 9
- EC000096
- ETIM 8
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- 製品説明
- SZ スライドナット、M8