スプリングケージナット

品番: TS 4164000

システム穴の中の確実な機械的および電気的結合のための引き込み補助器具である圧力ばねが付いた、長方形(12.5 mm x 10.5 mm)のシステム穴が開いているエンクロージャーとレールでの使用。

品番:
TS 4164000
製品説明
システム穴に確実に固定できる、導電接触用ツメの付いた、ガイド補助として造られた板バネです。
取り付け方法
TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにVX アクセサリー用アダプターレールを用いて
水平TSフレームに
VX SE エンクロージャーの水平フレーム(下)に
VX SE エンクロージャーの水平フレーム (上、奥行き方向) に
システムレール 23 x 23 mm に
システムセクション 23 x 73 mm に
システムセクション 45 x 88 mm に
システムセクション 23 x 73 mm に
エンクロージャー、および12.5 x 10.5 mmの方形ピッチパターンが付いたシステムレールに
寸法:
ねじ: M6
ねじ
M6
1パック
50 個
純質量
0.4 kg
総質量
0.463 kg
関税率番号
73181692
EAN
4028177092983
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
製品説明
TS スプリングケージナット、M6