- 品番:
- TS 4162000
- 製品説明
- カチッとはめ込むタイプ。亜鉛合金ダイキャスト製。
- 取り付け方法
- 水平・垂直方向の VX エンクロージャーフレームに
- TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにVX アクセサリー用アダプターレールを用いて
- 水平TSフレームに
- VX SE エンクロージャーの水平フレーム(下)に
- VX SE エンクロージャーの水平フレーム (上、奥行き方向) に
- システムレール 23 x 23 mm に
- システムセクション 23 x 73 mm に
- システムセクション 45 x 88 mm に
- システムセクション 23 x 64 mm に
- システムセクション 23 x 73 mm に
- システムセクション 23 x 89 mm、ステンレス製に
- エンクロージャー、および12.5 x 10.5 mmの方形ピッチパターンが付いたシステムレールに
- 寸法:
- ねじ: M6
- 適用エンクロージャータイプ
- VX
- TS
- VX SE
- ねじ
- M6
- 1パック
- 50 個
- 純質量
- 0.45 kg
- 総質量
- 0.5 kg
- 関税率番号
- 73181692
- EAN
- 4028177092945
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- 製品説明
-
TS ケージナット、M6