ケージナット

品番: TS 4163000

亜鉛合金ダイキャスト製の撤去可能な引き込み補助器具付きの、長方形(12.5 mm x 10.5 mm)のシステム穴が開いているエンクロージャーとレールでの使用。

品番:
TS 4163000
製品説明
カチッとはめ込むタイプ。亜鉛合金ダイキャスト製。
取り付け方法
水平・垂直方向の VX エンクロージャーフレームに
TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにVX アクセサリー用アダプターレールを用いて
水平TSフレームに
VX SE エンクロージャーの水平フレーム(下)に
VX SE エンクロージャーの水平フレーム (上、奥行き方向) に
システムレール 23 x 23 mm に
システムセクション 23 x 73 mm に
システムセクション 45 x 88 mm に
システムセクション 23 x 64 mm に
システムセクション 23 x 73 mm に
システムセクション 23 x 89 mm、ステンレス製に
エンクロージャー、および12.5 x 10.5 mmの方形ピッチパターンが付いたシステムレールに
寸法:
ねじ: M8
適用エンクロージャータイプ
VX
TS
VX SE
ねじ
M8
1パック
50 個
純質量
0.4 kg
総質量
0.461 kg
関税率番号
73181692
EAN
4028177092969
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
製品説明
TS ケージナット、M8