スプリングケージナット

品番: TS 8800340

長方形(12.5 mm x 10.5 mm)のシステム穴が開いているエンクロージャーとレールでの使用。外側から取付けるので、コーナーで

品番:
TS 8800340
製品説明
外側から取り付けるので、コーナーで同じ高さ/幅の固定個所が使えます。スプリングケージにより、システム穴での導電接触も有効になります。
取り付け方法
TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームにVX アクセサリー用アダプターレールを用いて
水平TSフレームに
VX SE エンクロージャーの水平フレーム(下)に
VX SE エンクロージャーの水平フレーム (上、奥行き方向) に
システムレール 23 x 23 mm に
システムセクション 23 x 73 mm に
システムセクション 45 x 88 mm に
システムセクション 23 x 73 mm に
エンクロージャー、および12.5 x 10.5 mmの方形ピッチパターンが付いたシステムレールに
寸法:
ねじ: M6
ねじ
M6
1パック
50 個
純質量
0.1 kg
総質量
0.166 kg
関税率番号
73181692
EAN
4028177231849
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
製品説明
TS スプリングケージナット、M6