スプリングナット M5

品番: CP 6108000

このスプリングは、コンポーネントがをしっかりと固定し、不意の位置ずれを防ぎます。

品番:
CP 6108000
製品説明
このスプリングは、コンポーネントがをしっかりと固定し、不意の位置ずれを防ぎます。
メリット
マウンティングブラケット 4597.000あるいは内装用マウンティングブラケット 6205.100などで、内装を増すことが可能です。
材質
スチール
表面
亜鉛めっき
取り付け方法
実装奥行き 74 mm以上のコンフォートパネル
実装奥行き 100 mm以上のオプチパネル
コンパクトパネル
寸法:
ねじ: M5
ねじ
M5
1パック
50 個
純質量
0.05 kg
総質量
0.116 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73181692
EAN
4028177233690
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
製品説明
CP Spring nut, for thread M5