インサートナットM6 KS用

品番: KS 1482000

コンパクトエンクロージャーKS用。KSプラスチックエンクロージャーのドアおよびリア面にあるボス穴に折込み設置し、M6タップ穴として機器の取付けに使います。ネジ込み可能なボルトの長さ:8 mm。

品番:
KS 1482000
製品説明
ドアおよびハウジングのリアパネルにある押し込み式固定インサートに実装機器を固定するために使用します。
寸法:
ねじ: M6
ねじ長さ: 8 mm
ねじ
M6
1パック
20 個
純質量
0.02 kg
総質量
0.062 kg
関税率番号
73181692
EAN
4028177007178
ETIM 9
EC002343
ETIM 8
EC002343
ECLASS 8.0
23110902
製品説明
KS Threaded inserts, for KS, for thread M6
資料
Info sheet