- 品番:
- EL 2092300
- 仕様
- 爪なし
- 製品説明
- エレクトロニックユニット、482.6 mm(19インチ)機器やパネル類を、482.6 mm(19インチ)マウンティングレールに固定するために使います。板厚 0.8 ~ 2.5 mm のマウンティングレールに使用できます。482.6 mm(19インチ)レール/ラックと取り付けた部品とのコンタクト付き/コンタクトなしを選択できます。
- 寸法:
- ねじ: M6
- 適用板厚
- 1.2 ‐ 1.5 mm
- 1パック
- 50 個
- 純質量
- 0.15 kg
- 総質量
- 0.202 kg
- 関税率番号
- 73181692
- EAN
- 4028177187382
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- 製品説明
-
EL Captive nuts, M6, Without contact, For metal thickness: 1,2-1,5 mm