スプリングケージナット

品番: EL 2094200

ケージナット、ねじ M6、接点 (爪) 付き

品番:
EL 2094200
仕様
爪付き
製品説明
エレクトロニックユニット、482.6 mm(19インチ)機器やパネル類を、482.6 mm(19インチ)マウンティングレールに固定するために使います。板厚 0.8 ~ 2.5 mm のマウンティングレールに使用できます。482.6 mm(19インチ)レール/ラックと取り付けた部品とのコンタクト付き/コンタクトなしを選択できます。
寸法:
ねじ: M6
適用板厚
0.8 ‐ 2.5 mm
1パック
50 個
純質量
0.2 kg
総質量
0.25 kg
関税率番号
73181692
EAN
4028177014152
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
製品説明
EL Captive nuts, M6, With contact, For metal thickness: 0,8-2,5 mm