19インチ ファスナー 高さ 1U 爪付き

品番: DK 2090000

482.6 mm (19インチ)機器取り付け面用の固定部品

品番:
DK 2090000
仕様
高さ 1U
製品説明
コンポーネントの 482.6 mm (19インチ)機器取り付け面へのねじ留めを容易にします。内側からマウンティングレールにはめ込むだけです。
メリット
位置決めと取り付けがケージナットをばらで使うより素早くできます
等電位化用の内蔵接点
ケージナット 3個 (センター含む)を使って固定 (標準規格 EIA 310 に準拠)の、組み立て済み 1U サイズキャリア
何度でも再利用可能
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
注記:
リタール社製のハウジングはすべて、公差の範囲内で、19インチ ファスナーの使用に適合いたします。他社製ハウジングでの使用に関しては保証いたしかねます。
寸法:
ねじ: M5
1パック
24 個
純質量
0.24 kg
総質量
0.36 kg
関税率番号
73181900
EAN
4028177802230
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
製品説明
DK 482.6 mm、19インチ ファスナー 高さ 1U 爪付き(M5)
資料
Info sheet