システムレール固定金具 ネジ ナットまたはシステム穴に適切。 ネジ トルクスねじ スナップオンナット、Uナット、ケージナットおよびインサートナットに使用できます。 製品へ ネジ タッピングスクリュー 電動ドライバーなどで機器を直接ネジ止めできるドリルヘッド付きタッピングスクリュー。鋼板厚さ:0.8 mmから3 mmまで。 製品へ ネジ タッピングスクリュー 本体フレームやシステムレール、システムセクションの直径4.5 mmの丸穴用。 製品へ ネジ トルクスタッピングねじ トルクスねじは、トルク(回転モーメント)の伝導性や耐久性に優れ、ねじを締付けたり外したりする際の安全性や信頼性にも優れています。 製品へ ネジ 内装用ねじ AX プラスチック製用 ハウジング本体の取り付けピンにアクセサリーを取り付けるために使用します。 製品へ ネジ インサート ケージナット、19インチ 正面の固定用四角穴に差し込み、固定ネジで固定する、開きナットで構成されています。 製品へ ネジ 固定ねじ 電子モジュール、482.6 mm(19インチ)組み込み部品およびブランクプレート用。 製品へ ネジ トップパネル固定ねじ アイボルトの代わりにトップパネルを固定し、突起の無いデザインにします。等電位化用のコンタクトワッシャー付き。 製品へ