トルクスタッピングねじ

品番: SZ 2486400

トルクスねじは、トルク(回転モーメント)の伝導性や耐久性に優れ、ねじを締付けたり外したりする際の安全性や信頼性にも優れています。

品番:
SZ 2486400
仕様
ステンレス用トルクスタッピングねじ
製品説明
トルクスねじは、トルク(回転モーメント)の伝導性や耐久性に優れ、ねじを締付けたり外したりする際の安全性や信頼性にも優れています。
用途
エンクロージャーフレームやマウンティングレールおよびマウンティングセクションのØ 4.5 あるいは4.7 mm丸穴用
寸法:
ねじ: 5
ねじ長さ: 13 mm
ねじ
5
1パック
300 個
純質量
0.9 kg
総質量
1.1 kg
関税率番号
73181900
EAN
4028177919266
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC000889
ECLASS 8.0
23110112
製品説明
VX トルクスタッピングねじ、ステンレス用、ねじ: 5x13 mm
資料
Info sheet