タッピングスクリュー

品番: SZ 2504000

本体フレームやシステムレール、システムセクションの直径4.5 mmの丸穴用。

品番:
SZ 2504000
仕様
6角ねじ
用途
エンクロージャーフレームやマウンティングレールおよびマウンティングセクションのØ 4.5 あるいは4.7 mm丸穴用
寸法:
ねじ: M5
ねじ長さ: 10 mm
ねじ
M5
1パック
500 個
純質量
1 kg
総質量
1.372 kg
関税率番号
73181900
EAN
4028177025684
ETIM 9
EC000891
ETIM 8
EC000891
ECLASS 8.0
23110117
製品説明
SZ タッピングスクリュー、M5、6角ねじ