固定ねじ

品番: DK 7094100

電子モジュール、482.6 mm(19インチ)組み込み部品およびブランクプレート用。

品番:
DK 7094100
仕様
プラスねじ
製品説明
エレクトロニックユニットや482.6 mm(19インチ)機器およびブランクパネル用。
同梱品
プラスチックワッシャーを含む
取り付けについてのご注意
最大締め付けトルク 3 Nm
寸法:
ねじ: M6
ねじ長さ: 16 mm
1パック
50 個
純質量
0.25 kg
総質量
0.28 kg
関税率番号
73181900
EAN
4028177663015
ETIM 9
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
製品説明
DK Assembly screws, Phillips-head screw M6x16 mm