- 品番:
- DK 7094110
- 仕様
- マイナスねじ
- 製品説明
- エレクトロニックユニットや482.6 mm(19インチ)機器およびブランクパネル用。
- 同梱品
- プラスチックワッシャーを含む
- 取り付けについてのご注意
- 最大締め付けトルク 3 Nm
- 寸法:
- ねじ: M6
ねじ長さ: 16 mm - 1パック
- 50 個
- 純質量
- 0.2 kg
- 総質量
- 0.28 kg
- 関税率番号
- 73181900
- EAN
- 4028177663022
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- 製品説明
- DK Assembly screws, Cheese-head screw M6x16 mm