- 品番:
 - DK 7094140
 - 仕様
 - トルクスねじ 30
 - 製品説明
 - エレクトロニックユニットや482.6 mm(19インチ)機器およびブランクパネル用。
 - 同梱品
 - プラスチックワッシャーを含む
 - 取り付けについてのご注意
 - 最大締め付けトルク 3 Nm
 - 寸法:
 - ねじ: M6
ねじ長さ: 16 mm - 1パック
 - 50 個
 - 純質量
 - 0.25 kg
 - 総質量
 - 0.3 kg
 - 関税率番号
 - 73181900
 - EAN
 - 4028177663053
 - ETIM 9
 - EC000889
 - ECLASS 8.0
 - 23110190
 - 製品説明
 - DK Multi-tooth screws, M6 x 16 mm, Bitgröße: 30