インサート ケージナット、19インチ

品番: DK 2094400

正面の固定用四角穴に差し込み、固定ネジで固定する、開きナットで構成されています。

品番:
DK 2094400
仕様
固定穴の大きさ 9.5 x 9.5 mm
製品説明
ナットは四角穴の正面に差し込み、固定ねじで止めるだけです。ねじ止めの際にはケージが広がるので、ずれずにぴったりと装着できます。クランピング幅 1.2~4.5 mm。トルクスねじ、ビットサイズ T 30。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
フラットヘッドねじ
エキスパンディングナット
プラスチックワッシャー
寸法:
ねじ: M6
ねじ長さ: 16 mm
1パック
50 個
純質量
0.3 kg
総質量
0.38 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73181900
EAN
4028177488847
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
製品説明
DK Slot-in cable gland, 482.6 mm (19"), M6, L: 16 mm