トルクスねじ

品番: SZ 2504800

スナップオンナット、Uナット、ケージナットおよびインサートナットに使用できます、サイズ M8 x 12。

品番:
SZ 2504800
仕様
トルクスねじ
製品説明
トルクスねじは、トルク(回転モーメント)の伝導性や耐久性に優れ、ねじを締付けたり外したりする際の安全性や信頼性にも優れています。
寸法:
ねじ: M8
ねじ長さ: 12 mm
ねじ
M8
1パック
300 個
純質量
1.8 kg
総質量
2.088 kg
関税率番号
73181900
EAN
4028177463004
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
製品説明
SZ トルクスねじ、M8